P-2552

玻璃强化尼龙材料是导环和轴承应用的理想材料,该应用在润滑状态的往复运动中有强度、硬度和承载能力需求。 专门用于武器制导及跟踪设备的导环中。 聚四氟乙烯的添加减轻了摩擦阻力。 </Z2> 不适用于有水的系统。
  1. 1)值仅为一般平均数。 测试信息基于特定条件和有限的样本大小,仅作为一般参考。 它不可取代公布的数据产品。 客户必须决定是否适用其目标。 除非另行规定,信息应适用于室温。
SKF logo