745

无添加的聚醚酮是一种高强度材料,绝大多数用于抗挤压装置。 适用于外部环境高达+228˚C (+550˚F)的非润滑粘性液体密封。

温度范围: -73°C至+288°C(-100°F至+550°F)。
  1. 1)值仅为一般平均数。 测试信息基于特定条件和有限的样本大小,仅作为一般参考。 它不可取代公布的数据产品。 客户必须决定是否适用其目标。 除非另行规定,信息应适用于室温。
SKF logo