SKF SEAL JET DD 010 系统

用于在现场按需生产密封件的机器和材料

SKF SEAL JET DD 系统
SKF SEAL JET 解决方案让 SKF 的专利加工密封件理念为经销商所用,允许其按正确的密封件外形和尺寸,在工厂对密封件进行现场定制加工。
经销商可以降低库存和订单处理成本(无需库存单个/小批量的密封件)并提高其供应的密封解决方案的利用率,包括非标准尺寸的标准外形。
SKF SEAL JET DD 机器配备了专利软件和高精度切割工具,并采用计算机数控(CNC)技术及时加工密封件,让工厂工作人员可轻松获得各种 SKF 密封解决方案和外形——无需专业操作人员、昂贵的模具和工具,亦无需具备高深的应用工程学知识。
SKF 的技术和销售支持允许经销商获得 SKF 定制和标准密封解决方案的完整产品组合。
SKF logo