机械数据

SKF SEAL JET DD 010 设备能加工直径高达 200 mm 的密封件。
主要尺寸
1 270 mm (宽) x 1 280 mm (深) x 1 900 mm (高)
重量
800 kg
加工区域
最大管径 
220 mm
x 轴移动
550 mm 
最大管长
160 mm
主轴驱动
带混合通风的 3 kW 三相异步电机
噪音等级75 dB (A)
工具系统

SKF-specific automatic tool changing system (patent pending)

加工工具数量10

夹紧系统

SKF 专用

润滑系统终生免维护脂润滑
冷却气系统带两个润滑嘴的 SKF 最小量润滑装置(容量 3,5 l)
内部碎屑抽吸装置 带 90 l 碎屑收集器的 1,5 kW 驱动器
电源

3 x 400 V +PE;5 kVA

可选的多电压版本

SKF logo