材料

提供给经销商的 SKF SEAL JET 解决方案利用适用的专利聚合材料生产密封件。 当 SKF SEAL JET DD 机器的高精度切割工具对密封件进行加工时,采用下述五种材料之一制成的半成品管件会在该机器内旋转。

ECOPUR DD 是一种热塑性聚氨酯弹性体,具有高耐磨、低压缩永久变形和高撕裂强度等特点。 该材料适用于液压、气动和选定的旋转密封件。 由这种材料制成的产品可以用于温度高达 40 °C 的矿物油和水以及可生物降解的液压油中。 根据密封件设计和轴承座的不同,采用 ECOPUR DD 制成的密封件可用于高达 300 bar 的工作条件。

SKF Econbr 是一种基于丁腈橡胶(NBR)的弹性体,用于 U 型杯密封件和旋转密封件。 这种材料具有良好的耐矿物油、润滑脂和 HFA、HFB 和 HFC 压力液体性能。

SKF Ecofkm 是一种基于氟橡胶(FPM/FKM)的弹性体,可用于 U 型圈、唇式密封件、防尘密封件和旋转密封件。 其特性包括对热量、气候、臭氧和许多其他化学品的高耐受性。 此物质与含硫的矿物油和润滑脂、HFD 液压油、原油和酸性气体兼容。

SKF Ecoptfe 是一种热塑性弹性材料,基于填充了聚四氟乙烯(PTFE)的玻璃纤维和石墨。 主要用于备用圈、O 型圈、旋转密封圈和垫圈。 其具有优异的耐化学品和耐热性。 填充物使得该材料的压缩强度和滑动特性得到优化。

SKF Ecotal 是一种半结晶聚甲醛(POM),用于抗挤压环、导向环、轴套和刮板。 该材料具有良好的机械特性,吸水率低,并且具有良好的耐化学性。 其可用于矿物油、水性防火液压油(HFA、HFB 和 HFC)中。

SKF logo