轴承安装量规

传统测量方式和仪器并不总是适用于检查圆柱滚子轴承的锥形座、滚子组内径或圆柱滚子轴承外径等特性。 SKF能为此提供解决方案。

SKF拥有一系列量规产品,满足带圆锥孔的圆柱滚子轴承的测量要求。 当然,这些量规也同样可用于其它应用。

GRA 30系列的环规以及DMB锥形量规可用来测量最常见的锥形座。 测量过程迅速且精确。 环规只能用于测量特定轴承尺寸的锥形座,而DMB系列的锥形量规则适用于多种直径以及锥度为1:12以外的测量。

为了在安装带圆锥孔的圆柱滚子轴承时精确调整径向内部游隙或预载荷,必须准确测量滚子组的内径或外径。 SKF的GB 30和GB 49系列量规可以简单又准确地测量上述各点。

更多信息,请参考SKF互动工程型录中的高精密轴承部分。

SKF logo