润滑脂测试台

除了拥有悠久的轴承技术研发历史外,SKF还在润滑技术领域具有雄厚的实力。 通过开发润滑脂测试机,我们将继续深化我们对润滑理论的理解,并将这些知识传递给我们的客户。

SKF提供以下润滑脂测试机:
  • SKF润滑脂测试机BeQuiet+,用于评估滚动轴承的油脂噪音。
  • SKF润滑脂测试机RST-T200-P4,用于测试润滑脂的剪切稳定性。
  • SKF润滑脂测试机R0F和R0F+,用于评估高温和高速下的油脂性能。
  • SKF润滑测试装置MEL-7000,用于测量轴承内圈和外圈之间的电容。 这一项测量值可以说明轴承的润滑情况。
  • SKF润滑脂测试机RHF 1,用于评估高温和最高速下的油脂性能。
  • SKF润滑脂测试机EMCOR,用于评估润滑脂的抗腐蚀性能。
  • SKF润滑脂测试机EMCOR按照DIN 51802、ISO 11007和IP 220规定的使用蒸馏水的标准方式进行测试。
  • SKF润滑脂测试机V2F,用于评估润滑脂机械稳定性,该稳定性是振动状态下防止泄漏的必要条件。 SKF V2F符合SS 3653标准: 铁路 —— 轴箱滚动轴承 —— 润滑脂机械稳定性测试。
  • SKF润滑脂测试机R2F,用于在各种载荷、速度和温度下对润滑脂的机械动力状态进行评估。
SKF logo