RHF 1

RHF 1
许多工业应用场合正日益要求使用能够适应更高的速度和温度的润滑脂。 这对高科技轴承油脂制造商来说是一个大挑战。 而要实现这一目标,则需要大量的实验室测试和现场测试。

凭借全新的RHF 1高速润滑脂测试机,SKF能够测试出在高速、高温或两者皆有的条件下润滑脂的润滑性能。 从而有可能在最高速度每分钟75000转以及速度特征数值(n*dm)达3600万的条件下,进行批量测试。

RHF 1

SKF logo