测试和测量设备

作为一家重要的工程公司,SKF需要确保其提供的产品和服务达到较高的标准。 过去 30 年来,建立在我们自己用于测试和测量设备的质量技术(QT)基础上的测量和质量保证系统,为我们提供了质量保证的方法。

如今,我们也把同样的能力传递给我们的客户。 SKF开发并提供最新的技术和仪器,旨在尽可能满足每个客户的既定目标。 这一系列测量方法能满足高精密圆形零件和相关产品制造商的质量保证要求,并通过了油脂工业的油脂测试。

如有需要,SKF质量技术中心还会与其他专家紧密合作。 我们的服务涵盖安装、设置、培训(在线或离线)以及各种后续活动。 此外,SKF还提供用来检查锥形轴轴颈或圆柱滚子轴承径向内部间隙的各种量规。 可以满足高精密技术的要求,特别是在机床与主轴的制造和主轴修理服务领域。

技术和测量方法包括:
  • 波度、圆度和外形分析
  • 轴承噪音与振动测试
  • 润滑脂测试台
SKF logo