CMME 7000 A/B

CMME 7000

CMME 7000 的开发是振动测试领域的一大进步。 CMME 7000 是最新一代振动测试电子设备,可用于在线与离线振动测量。

CMME 7000 实际上是结合了一些特定硬件组成部分的无风扇工业计算机。 如果连接了常用的 MEA 200 振动传感器,高精度数据收集板(A/D卡)可以用于读取振动信号。 该数据收集板还能处理扬声器的输出。

如果 SKF 激光测振仪 MSL-7000 是应用的一部分,一个简单的数字接口将会被安装。

SKF logo