光学检测

SKF为与轴承制造相关的光学测量和光学检测应用提供各种产品和解决方案。 主要用于如球状滚动体、滚子、套圈和轴承等旋转对称部件的SKF工业光学检测设备,不但能够将成本降到最低,同时还最大限度地提高应用效率。
光学系统中涉及以下基本的物理原理:
“产品的外观不同于我们所能接受的样子。” 这种外观取决于三个因素:
  • 物体状态——如颜色、粗糙度等。
  • 照明性质——白光、彩光、激光等。
  • 传感器属性——矩阵摄像、线摄像、单照片检测等。
SKF是这三个领域及产品信号处理与操作方面的专家。 我们的目标是通过帮助您建立零缺陷生产以及控制产品的外观来保持工厂高效率运作。
SKF logo