工程与咨询

作为滚动轴承技术的领先者,SKF对轴承有着全面的认识,并对轴承噪音及其根本原因有着深入的了解。

SKF的生产流程中,轴承振动分析是必备的,振动分析还可用于维护和翻新过程中的轴承检测,以及针对噪音应用场合进行根源分析。

轴承性能不可靠有以下几个原因:
  • 波度
  • 局部缺陷
  • 尘粒
  • 粗糙
  • 外形错误
  • 保持架问题

所有这些轴承质量问题都可以用SKF轴承振动分析器来测试和检测。 SKF具备全面的知识与先进的设备,可量化并追溯振动的原因。

SKF logo