服务

维护管理是状态监测中心 (CMC) 为满足客户多种服务要求提出的答案。 这些客户服务得到了所有领域的全球网络支持。

CMC - Steyr 提供全面的服务与技术支持:

  • 机器翻新与升级计划
    我们可以利用最先进的电子及机械设备将您的旧机器设备翻修一新。 我们提供的升级服务可为您带来新的类型与尺寸改动、新电子设备、新工具、新主轴、新气动设备以及软件升级。
  • 可追溯校准
    SFK 状态监测中心 CMC - Steyr 已经为波度、外形和振动测量建立了一个全球校准网络。 CMC - Steyr 振动校准系统符合国际 DANAK 和 DPLA 标准。
  • 机器与软件维护
    在全面功能测试后,CMC 专家会为您的机器/部件做出客观的评估及状态报告。 我们按服务合同提供高效率的精简维护及服务计划。 软件维护包括新软件、附加功能、软件服务合同与用户手册。
  • 培训
    CMC 提供广泛的培训,包括故障排查、服务与维护、操作员培训或针对机器使用人员及管理人员的基础与理论知识。
  • CMC - Steyr服务热线
    如需电话服务、备件与工具、应用支持、故障排查等,请拨打我们的24小时服务热线: +43 (664) 43 36 135
SKF logo