波度、圆度和外形分析器

波度、圆度和外形分析器
轴承部件的波度会造成大多数应用的高振动水平。 由于这些波的振幅只有几纳米那么小,因此可以想像测量精确度和分辨率的重要性。

SKF波度测试装置可以在零部件上进行波度分析,从而使生产工程师能利用这一强大的工具来改进生产工艺。 如今低噪音和低振动的轴承逐渐显现其重要性,因此也提高了对测量精确度和分辨率的要求。
  • 旋转测量系统具有高同心精度,并将电子学和机械学完美地结合在一起。
  • 偏离度低于0.02微米的空气轴承主轴以及有关速度比例的评估为您提供了零件波度水平的直接指标。
  • 该设备的校准也非常重要,校准将由SKF团队按照严格的标准执行。
SKF logo