CMME 7000 A/VK

CMME 7000 带屏幕
CMME 7000 A/VK
VK 电子测量装置适用于 VKR-1、VKK-1、MWK 150A、MWM 50B、MWG 25、MWS 50A 和 MWK 200A系列的 VK 波度检测器。

CMME 7000/VK 是电子测试装置的最新一代产品,可用于全部现有的 VK 波度测量,同时也是 VK 波度测试领域的一项重大发展。

CMME 7000 A/B

SKF logo