密封罩套件

SKF是您可靠的一站式传动系统解决方案商。

密封罩是传动系统的重要部件。
SKF完整的密封罩套件提供以下优势:
  • 通用密封罩套件,最适用于乘用车(VKJP 01001/01000)和轻型商用车(VKJP 01003)。
  • 专用密封罩套件,包括密封罩、夹具、螺帽/螺栓、润滑脂和所有其他完整维修所需的部件。
  • 通用和专用转向密封罩套件, 配备符合OE规格的夹具,提高可靠性和性能。
SKF logo