等速万向节套件

在等速万向节中30多年的制造经验

滞留路边是驾驶员的噩梦之最。

噪音过大和振动过多是由于安装了磨损或质量低劣的等速万向节,从而造成使用寿命的减少,甚至突然失灵。 SKF等速万向节采用OE标准设计和制造,没有这样的忧虑。

组件:

  • 等速万向节
  • 密封罩和卡箍
  • 附加部件,如弹性挡圈、预安装防尘罩、垫圈、隔圈
  • 确保车辆安装的车轮螺母或螺栓
  • 黄油枪
  • 安装说明
SKF logo