辅助传动带

今天就安装SKF辅助传动带,从根本上消除打滑、噪音和振动问题!

除了多楔带套件,SKF还推出了各种SKF辅助传动带,且都准确匹配OE长度。 这为客户提供了灵活性,允许他们创造一个“虚拟套件”,涵盖所有部件的保修。 其中还包括SKF弹性带,通过弹性带的弹性确保皮带每一次都能完美贴合。 它们也可用于最新的发动机,不在需要张紧轮。
  • 可选超过1000种皮带(多楔带、楔带和弹性带)
  • 所有SKF辅助传动带都采用OE品质。
SKF logo