飞轮式发电机皮带轮

您将获得SKF飞轮式发电机皮带轮(FAP)的一切

为什么噪音那么大? 这可能是飞轮式发电机皮带轮(FAP)的故障, 无论什么尺寸,飞轮式发电机皮带轮都在发动机中起着至关重要的作用。 它能够吸收潜在的破坏性扭矩,并降低噪音和震动, 这也是为何您应该总是使用高品质的更换部件。

SKF为您提供3种技术:
  • 单向发电机皮带轮(OAP)
  • 单向发电机解耦器(OAD)
  • 发电机橡胶退耦皮带轮
  • SKF飞轮式发电机皮带轮都符合OE质量
  • 可选100多种套件。
SKF logo