带飞轮发电机皮带轮的多楔带套件

我们已经扩展了我们的产品系列。

无论什么尺寸,飞轮发电机皮带轮都在发动机中起着至关重要的作用。 它吸收潜在的破坏性扭矩以及降低噪音和皮带振动。 这也是为何广受汽车制造商推荐,并且SKF已经开发了带飞轮式发电机皮带轮的多携带套件——VKMAF。
  • 这些套件中包含的所有SKF飞轮发电机皮带轮都采用OE质量
  • SKF VKMAF套件涵盖了最流行的汽车应用。
SKF logo