水泵套件

它被认为是优良的专业维修方法,用于在维修正时/辅助系统时更换水泵。

它说明了SKF对水泵的重点关注。
SKF AquaMax水泵按照OE标准,甚至超过OE标准制造,确保:
  • 配合恰当,安装方便
  • 多亏先进的部件材料和设计,带来最佳的冷却系统效率
  • 轴向和径向应力的高载荷能力
  • 减少燃油消耗量和二氧化碳排放量

SKF产品的好处:
  • 可选545多种套件
  • 在欧洲拥有96%的汽车覆盖率
SKF logo