带发动机密封件的正时皮带套件

对于许多长里程或经常使用的车辆,安装新正时皮带时更换发动机密封件很有必要。 如果旧密封件开始泄露,客户需要重新投入安装的人力成本。 如果油泄漏到皮带,则需要新皮带。 
SKF带发动机密封件的正时皮带套件可以轻松预防这些问题。 此套件包含完成此项任务所需的一切,包括满足甚至超过OE规格的高品质部件,如PTFE密封件(如适用)。 还可用于最畅销车型,包括90套用于亚洲车型的套件。
SKF logo