特定安装说明

确保每次都正确安装套件

在 SKF,我们深知工程师们在对现代发动机进行维修时所面临的复杂挑战。 这也是为何我们继续制定并完善安装说明的原因,就是为了保证套件的安装快速、精确。 没有任何其他的供应商为其套件可以提供如此详尽的技术信息。


我们的特定安装说明通过详细、易于操作的图纸(扭矩设置、张紧预设、发动机安装...)等提供安装的建议和步骤。


现有的特定安装说明超过 100 种,包括了几乎所有受欢迎的正时皮带套件。

SKF logo