轮毂轴承

卡车轮毂单元

自1998年起,SKF已经制造了超过一百万卡车轮毂单元。 许多部件已经在最恶劣的条件下行驶超过一百万公里,但一如最初安装时的可靠。 拥有预调整、终身密封和免润滑特色的SKF卡车轮毂单元质量轻,其组合设计有助于减少安装和调整错误,并消除多数轴承过早失效。

最后,几乎没有一个需要维护的单元,但却具有卓越的使用寿命和低拥有成本。

圆锥滚子轴承

凭借创新的设计和一流的部件,SKF TQ-Line圆锥滚子轴承抵御冲击、振动、不对中和润滑剂污染,从而往往导致常规轴承故障。

与传统设计相比,SKF TQ-Line圆锥滚子轴承拥有更多的滚子,即一个更为优化的结构,能够增加承载能力、均匀分布载荷、以及更长、无故障的使用寿命。
SKF logo