轮毂

自1998年起,SKF已经制造了超过一百万卡车轮毂单元。 许多部件已经在最恶劣的条件下行驶超过一百万公里,但一如最初安装时的可靠。

拥有预调整、终身密封和免润滑特色的SKF卡车轮毂单元质量轻,其组合设计有助于减少安装和调整错误,并消除多数轴承过早失效。 稳健的材料、专业的润滑剂和高刚度的轴,都有助于单元能够承受重型卡车一整年的需求。 

最后,几乎没有一个需要维护的单元,但却具有卓越的使用寿命和低拥有成本。

..

SKF logo