石化炼油厂减少10%的维修费用

大型石化冶炼厂采用操作人员驱动的可靠性策略,加强了整体设备的可靠性,提高了操作人员反馈的质量和速度,并促进了跨职能团队协作和通信。 此外,他们也希望在操作人员之间发展使用设备的所有权和问责制的文化。

这一计划可增加收入,降低成本,减少文件审批和冗余的报告,更快地获得商业决策数据,同时工作人员也更加重视可靠性为基础且没有故障的活动。 在实施后的第一年,作用泵的平均故障时间提高了15%,同时维持这些泵的成本下降了12%。 在同一阶段内,总维修费用下降10%,特定操作人员成果成本节省超过35万美元。 根据以上成果,此炼油厂将他们的ODR项目应用至其他炼油厂和化工工厂。

减少10-20%的维修费用

SKF logo