可靠性分析学

应用统计可靠性工程

斯凯孚采用可靠性工程方法来识别和协调,从而帮助提升关键资产的可靠性,包括:
  • 一个有效的维修和应用策略
  • 质量数据的获取和存储
  • 确定工厂或设备的关键故障的能力
  • 可重复实施的结构性故障分析方法
  • 获取和应用分析建议结果的方法

统计可靠性工程为组织提供了一个闭环框架。 在该模型应用期间收集和编制的信息被反馈到源头,以便完善策略。 SKF顾问采用业内标准统计分析技术,例如可靠性增长、概率分布以及缺乏可靠性的成本等。
SKF logo