可靠性、可用性和可维修性

优化生命周期管理

我们的可靠性、可用性和可维修性(RAM)方法能够根据系统设计、运营和维护状况,为系统预期性能提供综合性的分析。

RAM是生命周期成本和资产管理计划的基础。 RAM模型用于评估系统和/或特定设备的可靠性和可得性,并将工厂具体数据和/或行业具体可靠性和可维修性数据源(当工厂没有可用数据时)纳入考量。 RAM的优势在于:
  • 系统和/或设备关键性
  • 系统固有可靠性和可得性
  • 未来运作可得性的预测
  • 通过成本/收益分析,针对成本影响进行设计更改
SKF logo