全员生产维修

全员生产维修(TPM)是一个来自日本的概念,用于工厂的各个方面。 它尝试将设备维修融入生产过程中,以便在生产优质产品的同时,减少浪费或损失。 在减少或避免意外停机的情况下,尽可能快速生产,其目的在于增加整体设备效率并减少设备故障。

通过与SKF合作、以及结合维修策略评估和TPM,您可望减少设备损坏和损失,增加机器可靠性,降低整体维护成本,并采用优化的维修策略。 我们通过集中预防性、预测性和主动性维修策略而实现,这种集中的效果最佳,消除浪费及针对维修计划而制定全面的文件编制。 这一程序随即成为一个“动态计划”,用于持续改进维修和管理变化。

SKF logo