组织发展

最大限度地发展组织

您的组织能够更有效率吗? 您将如何开发您的组织,以应对所面临的挑战?

您的组织可以通过多个方面并根据许多已建立的方法提高效率。 所有组织发展的基础必须建立在客户需求,以及满足这些需求所需的工序的基础上,以提供商业价值。 根据需求个工序建立明确的组织模型是一个很大的优势,并能够提高组织的工作效率、工作满意度、质量和财务表现。

SKF的商业咨询对评估、开发和部署明确面向业务的工序和有利于提高竞争力的组织结构方面很有经验。 我们的工作重心在于与客户密切合作,以确保在交付时的应用价值。

进一步观察我们的工作

SKF logo