根本原因分析(RCA)

LP200

课程讨论的RCA程序主要内容包括从现有的企业信息系统中,捕获有利于RCA的事件和事故。 将事故优化,并通过确定故障正式推出RCA研究。 收集并存储证明事故的证据。 通过建立“为何?”树图来揭示事故原因。 通常情况下,每个事故都有三种类型的根本原因:
  • 技术
  • 人为
  • 组织

课程目标

使学生学会可靠性和状态监测计划的根本原因分析技术,以加强现场调查的范围和质量。 并为学生提供专业技术培训,以确定相关问题的真正原因,并确保研究结果已经包括实际纠正措施。

建议

  • 适用于在工厂、OEM、机关、公用事业单位或商业建筑单位中使用旋转设备的服务、维修、机修、或厂房/设施的工程技术人员。
  • 负责工厂和OEM旋转设备性能和可靠性的管理人员和技术人员。
  • 旋转设备工程师、可靠性工程师、装配工、机械师、维护主管。
  • 对旋转设备感兴趣的人员。

必要条件

RMI在线课程
  • 润滑分析的基础知识,WI140

参加者必须在@ptitude交互上阅读下列文件:
  • 综合根本原因分析计划的基本要素,NC_0702
  • 轴承故障及其原因,P1410_E
  • 根本原因分析,GS02003
  • RCFA报告模板,GS02008
SKF logo