维修策略评估(MSR)意识

MS230

在我们探索策略的技术细节之前,我们必须了解每一个组织以及他们的问题是什么、为何对某些人来说这些问题很重要、以及如何有序地将这些问题变为规划。

必须记录现有维护策略,或者为正确和独特的商业理由创建一个新的文件。

课程目标

本课程旨在确保每位学员能够:
  • 了解是否需要评估策略以及原因
  • 在执行任何策略之前,明白数据结构和内容的重要性
  • 了解识别和分类资产的重要性
  • 了解针对不同目的有不同水平的不同重要性类型
  • 了解进行正确分析所需的所有措施,以及使策略起效的影响
  • 识别可能策略的共性和差异
  • 了解MSR的实施对备件具有重要影响
  • 了解某些类别的设备需要专门的策略评估方法。

建议

  • 维护、工厂/设施的工程技术人员,旋转设备工程师和维护主管。
  • 工厂的管理人员、可靠性工程师和那些对旋转设备性能和可靠性感兴趣的人员。

必要条件

实体出勤,包括电子课程模块、阅读SKF @ptitude交互的平衡材料和外部文件。
SKF logo