资产可靠性改善

MS300

本课程涉及用于开发、实施和维护您的维修策略优化的方法,并指导您在不断改善的方案中获益。

本课程探讨维修策略的合理性;检查各种策略和帮助您优化当前的维修策略或过渡到更合适的策略。 实施正确的维修策略的好处包括提高资产的可靠性、增加设备的正常运行时间、将您的组织从被动反应式文化进化到注重可靠性的文化。

课程目标

本课程为工程师和经理提供必要的知识和能力来进行分析、规划和实施。 课程完成后,本课程学员将了解:
  • 了解是否需要评估以及何时需要评估
  • 说明各种不同分析需要何种类型的数据
  • 知道何时需要根本原因分析以及实施根本原因分析
  • 了解不同的维修计划策略以及如何优化
  • 知道如何设计更改以及做好应用更改的准备。

建议

维修、工厂/设施的工程技术人员、旋转设备工程师、维修主管、工厂经理、可靠性工程师和对旋转设备性能感兴趣的人员。

必要条件

这是一门高级课程,适用于在维修流程、任务和结果分析方面拥有丰富经验的人员。

RMI在线课程
  • 资产效率优化基础,MS100
  • 评估,MS101
SKF logo