SKF以可靠性为中心的维护(SRCM)

MS331

本课程的目的是向学员提供SKF维护策略评估的必要知识,以了解SKF以可靠性为中心的维护(SRCM)。

课程目标

课程完成后,本课程学员将了解:
  • 如何描述SRCM程序流
  • 在执行任何策略之前,明白数据结构和内容的重要性
  • 了解识别和分类资产的重要性
  • 理解SRCM关键性和故障模式和影响分析(FMEA)方法
  • 知道如何实行SRCM分析以及使策略起效的影响
  • 了解为何实施任务比较
  • 知道应用SRCM的方法
  • 识别可用计划。

建议

维修、工厂/设施的工程技术人员、旋转设备工程师、维修主管、工厂经理、可靠性工程师和对旋转设备性能感兴趣的人员。

必要条件

RMI在线课程:
  • 资产效率优化的基础知识,MS100
  • 什么是MSR,MS130
  • SRCM方法以及SAE JA 1011
SKF logo