轴承故障的根本原因分析

WE204

本课程针对新的ISO 15243标准。在课程中,我们将提供音频视频、讲座、实践培训、讲座和讨论。

讨论包括初始损坏和故障原因、故障流和在拆卸轴承时出现的可见状态。

您将使用我们的方法,分析一系列真实的疲劳、损坏和故障的轴承情况,以确定故障的根本原因。

课程目标

课程旨在为故障和损坏轴承(由于噪音、高温、振动等)及其零部件的分析提供背景资料和方法。 学生将学会找出轴承损坏和故障、以及使用寿命减少的真正根本原因。

建议

  • 适用于在工厂、OEM、机关、公用事业单位或商业建筑单位中使用滚动轴承和相关设备的服务、维修、机修、或厂房/设施的工程技术人员。
  • 负责工厂和OEM滚动轴承性能和可靠性的管理人员和技术人员。
  • 旋转设备工程师、可靠性工程师、装配工、机械师、维护主管。
  • 对滚动轴承和旋转设备感兴趣的人员。

必要条件

RMI在线课程
  • 润滑,PTB004
  • 润滑分析的基础知识,WE140

参加者必须在@ptitude交互上阅读下列文件:
  • 综合根本原因分析计划的基本要素,NC_0702
  • 轴承故障及其原因,P1410_E
  • 润滑监测和分析,JM02016
SKF logo