振动分析类别2,ISO1846

WI203

符合BINDT CM GEN Appendix D PCN认证计划。 在参加二级课程之前,学员必须完成一级的课程或认可的同等课程。 二级的认证为个人提供资质和能力证明,证明其能够利用适当的传感器和设备,实施振动分析测量和分析。

课程目标

  • 选择合适的机器振动测量技术
  • 设置仪器的幅度分辨率、频率和时间
  • 只用频谱分析执行基本的机械和部件振动分析,如轴、轴承、齿轮、风机、泵和电机
  • 存储结果和趋势的数据
  • 执行基本(单通道)冲击试验以确定自然频率
  • 根据相应的规范和标准,分类、解读和评估试验结果(包括验收试验)
  • 纠正措施推荐
  • 在理解BINDT CM/GEN规定的四种至少1级的CM技术原理的基础上级,推荐使用可替代的状态监测(CM)技术
  • 监管和提供振动分析1级和2级的指南

建议

希望获得振动分析2级PCN认证的人员。使其拥有能够根据既定和公认的程序,使用带或不带相位触发信号的单通道测量,进行工业机械振动测量和基本振动分析的资质。
SKF logo