用于SKF MARLIN和SKF机器点检员的SKF机器套件

CMTR 704

本课程向新用户介绍SKF MARLIN系统的数据收集功能和故障检测能力,以及SKF机器套件的数据库管理、数据显示和数据报告功能。

课程内容简介
课程主题根据经营产品所必需的步骤而安排。
  • 设置和使用机器状态探测器(MCD),并将其作为独立的探测器监测整体机械和轴承的振动和温度
  • 安装和使用SKF MARLIN快接双头螺栓
  • 设置和使用SKF MARLIN数据管理器,以监测和记录机器状态和工厂程序数据
  • 使用SKF MARLIN数据管理器检查现场的数据
  • 使用机器套件软件建立SKF MARLIN测量值数据库
  • 在SKF机器套件和SKF MARLIN数据管理之间传输数据
  • 显示和生成趋势变化和报告

SKF继续添加新的SKF MARLIN硬件和软件平台。 SmartStart计划可以针对客户的特定系统和要求进行定制。
SKF logo