在线系统

CMTR 705

本课程学员将学习设计和建立有效的在线系统振动测量数据库、将测量值下载到在线系统的本地监测单元、了解在线系统数据收集程序、显示并分析用以检测和分析的在线系统事件日志和在线测数据图、生成在线系统报告。

课程内容简介
为了提高课堂参与度,本课程分为若干个部分,由导师首先进行概述,然后结合电脑操作、小组动手练习和书面复习的方式。
  • SKF机器套件的概念、产品手册和应用
  • 系统检查和故障诊断程序。 软件的安装和设置
  • 硬件和软件要求
  • Windows®系统的设置和安装选项
  • 安装机器套件和CMU/MIM驱动程序
  • CMU的操作和理论
  • 数据库配置: 理念、应用和最佳做法
  • 参数匹配和控制点
  • 在线数据收集程序
  • 测量程序和巡回采集
  • DAD通信和实时数据收集程序
  • 显示在线数据图
  • 生成并打印数据报告
SKF logo