润滑简介

GRL001

在学习SKF润滑课程之前,建议您先学习轴承基础课程(GRB001),或是具备一些轴承知识。 在本课程中,您将了解润滑剂的物理性能,以及润滑剂在轴承的功能。 本课程还概述了SKF标准轴承润滑脂的特点和优势,并且您也将了解如何针对特定应用选择润滑脂。

此外,还列出了SKF自动润滑枪系统(SYSTEM24和SYSTEM Multipoint)的特点和优势。

发现我们的电子课程

SKF logo