应用SKF知识工程,优化动力设计

无论是需要增加功率密度和可靠性,又或是减少能源消耗和质保索赔,SKF工程咨询服务都可以帮助满足目标。 下面是两个最近的例子,关于SKF知识工程如何帮助设计师创建下一代动力系统。

提高传动效率和减少二氧化碳排放

利用SKF专有软件,SKF的工程师能够准确地模拟变速箱、动力转移装置和主减速器。 借助于SKF车辆环境绩效(VEP)软件,SKF现在能够运用各种运行条件下的驾驶行为,快速、准确地评估现实生活中潜在的燃油效率和二氧化碳排放。 这是OEM和轮胎商重要的工具,因为它允许他们探索各种设计方案的优劣,从而在制造样品和投入生产之前,优化最终设计。

提高功率密度和节省费用

通过先进的模拟工具、SKF探索者轴承、工程材料、特殊润滑油和在线传感器监测,SKF设计和建造了250毫米的变速箱,其性能相当于280mm的变速箱。 最终设计得以实现:
  • 减少20%的重量
  • 减少25%的体积
  • 减少20%的油耗和能耗。
SKF logo