SKF工程咨询服务帮助涡轮机制造商设计拥有20年潜在使用寿命的产品

SKF工程咨询服务助您更有效地使用设计资源。 这可能代表提高产品可靠性、加快交货时间、减少质保索赔,以及更多! 下面是SKF工程咨询服务在风能产业的一个示例。

挑战

中国的一个大型风力涡轮机制造商正在设计1.5兆瓦涡轮机。 设计团队需要决定该设计是否拥有20年的使用寿命。 该团队也需要证明罩壳符合活跃在风能产业的国际认证机构的认证要求。 为了确认这些信息,该公司联系了SKF。

SKF解决方案

利用他们在疲劳分析的长期经验,SKF工程顾问针对包括轴承和主机交互在内罩壳进行了高度准确分析。 详细结果可以从疲劳方面验证设计,并为今后的设计改进提供宝贵意见。

结果如何

SKF确认了主轴承座满足20年使用寿命的极端负荷以及疲劳负荷要求。 SKF还为该公司提供国际认证的信息。 通过证明该公司的罩壳设计不会导致轴承过早故障,SKF帮助该公司确认其设计可以满足所需的涡轮机使用寿命。
SKF logo