新设备开发

设计问题难于发现,但易于修复。 在产品投放后则易于发现,但贵于修复。 SKF工程咨询服务可以通过缩短开发时间、从机械设计入手,从而减少总成本。

选择正确的观念并降低风险

我们的专家可以通过使用专有软件来分析仍在设计阶段的新机器,包括轴承和其他机械部件,从而补充、甚至替换代价昂贵且费事的物理试验。 其产生的分析可用以确定所需优化的性能和可靠性。 “六西格玛设计”工具让我们能够帮助您选择、评估观念和风险评估技术。

缩短从生产到上市的时间

我们凭借先进的计算和模拟工具,通过确定最关键以及最可能的设计改进优化,以增加应用的知识并减少风险。 我们可以评估难以从实验中测得和难以处理复杂设计的设计参数。 这些措施都最大限度地减少实地测试,从而在较短的时间内投放市场、降低成本并优化性能。

进一步了解工作中的知识工程

SKF logo