润滑系统工程和咨询

优化您的设计

即使对设计做出细微改进,也可以带来巨大变化。 在规划和设计过程中,斯凯孚作为工程合作伙伴越早参与其中,您的收益就越大。 斯凯孚的应用工程师与您的团队合作,可针对使用寿命和可靠性进行优化设计。 与斯凯孚合作,您将能更好地为客户提供更紧凑、更节能、更具成本效益而且方便使用和维护的解决方案。 同样重要的是,我们可以合作开发出有助于缩短生产时间,降低生产成本的设计,从而提供更显著的竞争优势。

根据客户及其产品要求,我们的开发流程可以进行时间优化并具成本效益的高质量开发。 凭借行业专业技能、资深的知识和先进的技术,SKF能够开发出可满足您特定需求的解决方案。

我们非常乐意为您提供系统规划和设计的建议。

润滑CAD产品型录
在线门户用于3D CAD产品数据
斯凯孚润滑系统电子版CAD产品型录已经可以进行线上查询,并将稳定扩大可访问部分的范围。
设计工程师可以下载润滑产品,作为用于自己CAD系统的本地格式文件,完全独立并且免费使用。 这给我们的客户提供了选择,安装我们的标准产品并将这些产品整合入他们自己的建设进程,作为本地格式的3D CAD数据,而且带有相应的材料数字。
SKF logo