轴承的安装和拆卸

安装是影响轴承使用寿命的关键阶段之一。 如果未能运用正确的方法和工具安装轴承,那么轴承的使用寿命便会缩短。 所有过早出现的轴承失效中,约有16%是由于安装不当或使用错误的安装技术所引起的。

经过一段时间后,轴承会到达使用寿命的终点,必须更换轴承。 虽然这一轴承无法再次使用,但也必须以正确的方法拆下轴承,使更换后的轴承的使用寿命不会受到影响。 首先,使用正确的拆卸方法和工具可有助于防止损坏其它机器组件,例如轴和轴承座,这些组件一般都要重新使用。 其次,采用错误的拆卸方法可能会给操作人员带来危险。

点击此处访问SKF维护产品网站
SKF logo