齿轮箱调试

SKF 调试服务可以帮助优化齿轮箱和传动系统的服务寿命。 您可以信赖 SKF 帮您正确地安装翻新装置,与电机对齐,并正确进行第一次启动。 在额定工作条件(载荷、速度和温度)下,可以通过振动采集来为将来提供比较数据。 SKF 远程诊断服务就是您的理想选择,以保持翻新装置得到持续的监测,并在调试后得到最佳运行。

对中服务和工具

不准确的对中可能会导致齿轮箱和电机轴承载荷过重、扭矩损失过大和过早失效。 SKF 激光对中工具提供了精确的轴对轴的对中。

齿轮箱的第一次启动

SKF 工程师打开齿轮箱并逐渐使其达到额定转速。 检查每一个轴承的温度,并在定义时间间隔测量。 当齿轮箱达到运行温度,就可以进行振动采集了。

齿轮箱振动识别

在安装后记录整个系统的振动识别可以帮助监测资产,以及定期了解和评估其长期的安全状况。 另外,SKF 可以支持为新安装的传动系统创建振动基准,为进行未来的齿轮箱振动比较和分析。
SKF logo