齿轮箱维护操作

SKF 的齿轮箱维护操作应用 SKF 资产效率优化方法——一项将维护要求同业务目标一致的程序。 以下就是斯凯孚可执行的咨询服务和服务合同中的几项,使您在齿轮箱的寿命周期中跟踪其性能和可用性。
维修策略评估
维护活动通常基于历史经验、维修人员的经验和/或原始制造商的指示。 SKF可以与您一起根据传动系统的重要性和关键性能指标,制定最佳的维护策略和实践方法。 这些有助于确保您的齿轮箱能够尽可能提供可靠、高效的功率。
预测性维修(PdM)

齿轮装置和电机必须提供一个平稳和可靠的运行。 凭借正确的资产监控系统,您可以识别潜在的问题,防患于未然。

SKF预测性维修是一个程序,其使用先进的技术系统获得传动系统状态和生产工序的综合智能。 SKF可根据您的传动系统和工序需求设计专用的PdM系统。 PdM系统包括振动监测、热分析、润滑剂分析和/或运行挠曲振型分析(ODS)分析。

检查、监测、诊断和保护系统
从便携式监测装置到成套在线系统,SKF提供先进及证实可行的多参数状态监测系统。 这包括各种为工业电机设计的静态测试和动态监测设备——所有都为满足传统系统运营所需的严格要求而实施优化。
润滑剂和润滑油分析

将正确的润滑剂以合适的剂量用在正确的地方,可以为轴承和齿轮提供更长的使用寿命,并减少磨损和降低工作温度。 经过优化的润滑系统、润滑剂和定期分析能够预防齿轮箱故障。

SKF产品系列包括专用的“润滑油调节装置”,专为油槽润滑的齿轮箱设计。 这些装置能使中型、大型定制齿轮箱能够定期清理润滑油,并完成油循环系统。

综合维修解决方案(IMS)
SKF综合维修解决方案(IMS)提供可替代内部维修的方法或实行全部外包和分包。 SKF IMS 汇集 SKF 各个领域的专业知识,以开发一个连续的维护监测、分析和改进程序。 它为从事维护和操作的人员提供了一套有计划的技能转移计划,并在需要时进行技术升级。 最合适优化传动系统的效率和完整性(安全和环境)的服务和支持,都包含在一个基于性能的协议中。
SKF logo