齿轮箱的维修和翻新

我们任何型号或品牌的齿轮箱提供全面的修复服务,不论是在现场或是在 SKF 解决方案工厂,在那里我们可为齿轮箱解决方案提供专业知识。 当齿轮箱到达我们 SKF 解决方案工厂后,我们会根据标准化的流程修复单元,该流程包括:
拆卸和状态评估
该过程包括初级拆卸、清洁,以及关键零部件的检查和分析,比如齿轮、轴承和密封件。 同时完成轴承基座的测量和几何检查。 非破坏性测试也会在包括齿轮和轴承在内的部分上进行,这些部分会被再次利用。
翻新
这是对机器进行完整的翻新,全部的轴承和密封件都将用 SKF 保险费品质备件替换。 齿轮会通过分析,并根据侧翼状态或裂纹得到重新加工或替换。 如需,轴承座会得到重新加工。 齿轮箱经过安装,可以调整运行中轴承的轴向和径向间隙。 齿轮的反向游隙和接触路径会通过验证。 需要的时候,会进行完整的逆向工程,并绘制新的制造图纸。
最终测试
一致性测试会在每一个翻新或升级的单元上进行,在名义转速下旋转齿轮箱并监测温度的变化。 测试期间,齿轮箱使用专用油运行,专用油会不断通过过滤,直至达到要求的最低污染级别。 油颗粒计数装置帮助确保齿轮箱只能带有非常少量的残留颗粒并带离工厂。 翻新过程通过先进的振动采集和测量结束。
SKF logo