现场和预测性维修

由主轴故障造成的意外停机需要昂贵的维修费用,并造成巨大的生产损失。 SKF可以在主轴发生故障之前,帮助检测和防止主轴故障,并当场解决问题。

使用先进的状态监测设备,如使用SKF主轴评估套件来评估和确定主轴的问题,我们可以进行现场主轴状态检查。 主轴检查和调整服务包括:
  • 振动控制
  • 失衡验证和平衡微调
  • 工具锥度的磨损检查和翻新。
  • 拉力检查和调整。

预测性维护

鉴于其在生产中的关键作用,主轴需要可以防止昂贵的计划外停机的预测性维修计划。 SKF可以帮助实施主轴监测计划,也可以提供现场帮助服务。

SKF Microlog手持式数据采集器、SKF主轴评估套件或SKF机床观察员可以帮助并培训维修队伍,以开展定期检查和维修。
SKF logo