轴承修复

为何在不得不更换轴承的时候才更换呢?

在许多情况下,轴承的工作寿命可通过再造而大大延长,而不是用到故障。 事实上,仅剩下30%使用寿命的轴承值得进行修复再造,这也说明轴承修复如何对运营成本产生巨大的影响。

SKF轴承修复服务能够帮助到如金属加工、钢铁、纸浆和造纸、采矿、发电和风力发电行业的客户。 基于无数的成功轴承改造,SKF已经制定了详细和适应应用的再造工序。 改造时,轴承将恢复其预期的性能。

工厂和运营资产大范围采用轴承。 SKF可以成为您的修复合作伙伴,为您提供知识以处理不同行业的多样性和复杂性。 SKF可以针对任何品牌、类型或尺寸的轴承进行再造。 所有修复都已应用成熟的工序,包括如下步骤:
  • 拆卸
  • 清洁
  • 检查和测量
  • 上报结果并提出纠正措施建议
  • 带报告的订单
  • 喷砂和振动精加工
  • 抛光
  • 必要时,研磨座圈并更换滚子
  • 重新装配
  • 最后控制
  • 保护性包装
  • 服务报告。

凭借我们对旋转机械设备行业的深刻理解和丰富经验,SKF可以提供满足润滑、密封、调试和状态监测所需的解决方案,并协助行业应用进行升级,以提高资产的效率和可靠性。

观看视频了解SKF的轴承是如何进行返工的。

SKF logo