操作人员驱动的可靠性

使状态监测触手可及

操作人员驱动的可靠性(ODR)是一个由SKF倡导的流程,旨在使操作人员主动对公司维修策略作出贡献。 这一方法建立在一个简单的事实基础上,即设备操作人员首先检测到机器状态的变化,即使是最为微小的变化。 

SKF的ODR服务协议使其轻松实现

得益于SKF ODR服务协议,SKF首先为您的ODR计划准备具体的商业计划,既满足您的商业目标,又基于您所在行业内的既有成果。 SKF ODR计划可以轻松地与其他SKF资产管理服务相结合,包括预测性维修、主动可靠性维修和综合维修解决方案计划。

从设计到部署的支持,甚至更多

SKF始终与您密切合作,在设计和开发定制方案后,SKF处理每一个安装细节,并在方案的实施和部署期间,始终保持合作。 服务内容包括培训专家人员,后续产品和流程支持,尽一切可能为您建立一个成功的项目方案。

减少10-20%的维修费用

SKF logo